Surge protection device - TT-UKK5-M/ 48AC - 2788032

The figure shows version TT-UKK5-M-24 DC

Double-level modular terminal block with suppressor diode as surge protection between both levels, disconnect knife in the upper level, nominal voltage: 48 V AC, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, closed housing, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 68 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2788032
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 89 (TT-2007)
GTIN 4017918071288
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 25,980 g
Cod tarif vamal 85363010
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere