Surge protection device - C-UFB- 5DC/E - 2782300

Attachment plug with surge voltage coarse and fine protection, for coaxial signal interfaces with floating shield, signal voltage 5 V. Connection: BNC socket/plug

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Ground connection via separately led cable
  • For insertion in the cable
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2782300
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 177 (C-4-2017)
GTIN 4017918069445
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 106,616 g
Cod tarif vamal 85363010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere