Component terminal block - UDK 4-ULA 24 RD/O-U - 2775045

The figure shows version UDK 4-ULA 230

Component terminal block, with red light indicator, nom. voltage: 500 V, nominal current: 32 A, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, length: 63.5 mm, width: 6.2 mm, color: gray, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, nom. voltage: 500 V

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2775045
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 495 (C-1-2017)
GTIN 4017918068394
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 13,810 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere