Distributed I/O device - FLM DI 8 M8-2MBD - 2773555

The space-saving local bus device is particularly suitable for use in close proximity to the process. Functions: 2 Mbaud, 8 digital inputs with 3 ms filter time, channel-specific diagnostics, short-circuit/overload protection, 600 mA nominal current, M8 connection method.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Can also be connected to an Inline station
  • Optimized for 30 mm mounting profile
  • Diagnostic and status indicators
  • Short-circuit and overload protection
  • Consistent connection via M8 connectors

Date comerciale

Cod comandă 2773555
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 260 (AX-2011)
GTIN 4046356301619
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 137,000 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere