Distributed I/O device - FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - 2773445

AS-i digital I/O module, AB slave, 4 digital inputs, 24 V DC, 2, 3, and 4-conductor connection technology, 3 digital outputs, 24 V DC, IP67 protection

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

The digital Fieldline M12 AS-Interface input/output modules with IP67 housing protection make it possible to connect digital sensors and actuators to the AS-i using M12 plugs using the SPEEDCON connection method.
The modules are connected to AS-i using the flat-ribbon cable cable penetration technique.

Caracteristici articol

  • Tool-free connection to AS-Interface using penetration technique
  • Optimized for direct mounting and DIN rail mounting
  • M12 connection technology with SPEEDCON fast locking system for the I/Os
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2773445
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 227 (C-6-2017)
GTIN 4046356156622
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 245,000 g
Cod tarif vamal 85176200
Țara de origine SG (Singapore)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere