Double-level terminal block - UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L - 2770969

The figure shows the article UKK 3-MSTB-5,08

Double-level terminal block, 32-pos. blocked, nominal current: 10 A, nom. voltage: 250 V, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, number of positions: 32, pitch: 5.08 mm, width: 88.9, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2770969
Unitate de ambalare 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918243357
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 116,400 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere