Double-level terminal block - UKK 3-MSTB-5,08 - 2770888

Double-level modular terminal block with COMBICON plug-in zone, nominal current: 12 A, nominal voltage: 250 V, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, mounting type: NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32, pitch: 5.08 mm, width: 5.08, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2770888
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 324 (CL-2005)
GTIN 4017918068110
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,177 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere