Double-level terminal block - UKK 3-MSTBVH-5,08 - 2770846

Double-level terminal block, nom. voltage: 250 V, nominal current: 12 A, connection method: Special and hybrid connection, number of connections: 4, number of positions: 1, cross section:0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, width: 5.08 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2770846
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 325 (CL-2005)
GTIN 4017918068073
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,800 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere