Limit value switches - MCR-SWS-I - 2766478

The figure shows version MCR-SWS-U

MCR threshold value switches, with adjustable hysteresis and relay/transistor output, input signal 0(4)..20 mA

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Adjustable hysteresis
  • Monitoring of three signal states
  • Limit value indication
  • Relay/transistor output
  • 0 ... 10 V or 0 ... 20 mA input
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2766478
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 147 (C-7-2013)
GTIN 4017918066727
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 154,000 g
Cod tarif vamal 85437090
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere