Electronic housing - EG 90-GMFP/PC GN - 2764962

The figure shows a fully mounted version of the electronic housing

Housing base, with metal foot catch and test opening with side cover

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Tool-free mounting
  • Fast snap-on mounting on symmetrical DIN rails according to EN 60715
  • Optimum accommodation of electronic components with graded pitches with a design width of 22.5 mm, 45 mm, 67.5 mm, and 90 mm
  • Practical and easy-to-wire conductor connection using extra finely stranded sturdy screw terminal blocks up to 2.5 mm²
  • Date of manufacture and material and part identification embossed on the housing (recyclability)
  • Functional and industry-oriented housing technology
  • Shock and contamination-proof accommodation of electronic components (IP40 housing, IP20 terminal blocks)

Date comerciale

Cod comandă 2764962
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 721 (C-1-2013)
GTIN 4017918132002
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 83,498 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere