Electronic housing - EG 67,5-A/PC GN - 2764933

The figure shows a fully mounted version of the electronic housing

Housing cover,for connection on both sides

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Tool-free mounting
  • Date of manufacture and material and part identification embossed on the housing (recyclability)
  • Fast snap-on mounting on symmetrical DIN rails according to EN 60715
  • Practical and easy-to-wire conductor connection using extra finely stranded sturdy screw terminal blocks up to 2.5 mm²
  • Optimum accommodation of electronic components with graded pitches with a design width of 22.5 mm, 45 mm, 67.5 mm, and 90 mm
  • Functional and industry-oriented housing technology
  • Shock and contamination-proof accommodation of electronic components (IP40 housing, IP20 terminal blocks)

Date comerciale

Cod comandă 2764933
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 721 (C-1-2013)
GTIN 4017918131975
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,460 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere