Electronic housing - EG 22,5-AG/PC GN - 2764836

The figure shows a fully mounted version of the electronic housing

Housing cover, closed

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Tool-free mounting
  • Fast snap-on mounting on symmetrical DIN rails according to EN 60715
  • Practical and easy-to-wire conductor connection using extra finely stranded sturdy screw terminal blocks up to 2.5 mm²
  • Optimum accommodation of electronic components with graded pitches with a design width of 22.5 mm, 45 mm, 67.5 mm, and 90 mm
  • Date of manufacture and material and part identification embossed on the housing (recyclability)
  • Functional and industry-oriented housing technology
  • Shock and contamination-proof accommodation of electronic components (IP40 housing, IP20 terminal blocks)

Date comerciale

Cod comandă 2764836
Unitate de ambalare 25 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 720 (C-1-2013)
GTIN 4017918131890
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 10,110 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere