Electronic housing - EG 45-A/ABS GN - 2764179

The figure shows a fully mounted version of the electronic housing

Housing cover,for connection on both sides

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Tool-free mounting
  • Date of manufacture and material and part identification embossed on the housing (recyclability)
  • Fast snap-on mounting on symmetrical DIN rails according to EN 60715
  • Practical and easy-to-wire conductor connection using extra finely stranded sturdy screw terminal blocks up to 2.5 mm²
  • Optimum accommodation of electronic components with graded pitches with a design width of 22.5 mm, 45 mm, 67.5 mm, and 90 mm
  • Functional and industry-oriented housing technology
  • Shock and contamination-proof accommodation of electronic components (IP40 housing, IP20 terminal blocks)

Date comerciale

Cod comandă 2764179
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Pagina de catalog Pagina 719 (C-1-2013)
GTIN 4017918065881
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 10,960 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere