Electronic housing - EG 45-G/ABS GN - 2764140

The figure shows a fully mounted version of the electronic housing

Lower housing part, with snap-on foot

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Tool-free mounting
  • Practical and easy-to-wire conductor connection using extra finely stranded sturdy screw terminal blocks up to 2.5 mm²
  • Date of manufacture and material and part identification embossed on the housing (recyclability)
  • Fast snap-on mounting on symmetrical DIN rails according to EN 60715
  • Optimum accommodation of electronic components with graded pitches with a design width of 22.5 mm, 45 mm, 67.5 mm, and 90 mm
  • Functional and industry-oriented housing technology
  • Shock and contamination-proof accommodation of electronic components (IP40 housing, IP20 terminal blocks)

Date comerciale

Cod comandă 2764140
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 719 (C-1-2013)
GTIN 4017918065850
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 54,000 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere