Surge protection device - MT-RS485 - 2762265

Rail-mountable module with surge voltage coarse and fine protection for RS-485 interface, for mounting on NS 35/7.5, housing width: 50 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2762265
Unitate de ambalare 5 buc
Pagina de catalog Pagina 100 (TT-2002)
GTIN 4017918064945
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 101,952 g
Cod tarif vamal 85363010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere