Electronic housing - UEGH 42,5/2-SMD - 2757160

The figure shows version UEGH 40/1

Electronic housing, double-level, fully equipped with 12 screw connections per side for two printed circuit boards, for mounting of SMD components

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Efficient assembly thanks to overlapping housing parts
  • Can be snapped onto standard NS 35/7,5 and NS 35/15 DIN rails
  • Increased number of positions thanks to optional UEGM-MT FS slip-on connections
  • Can accommodate up to two PCBs

Date comerciale

Cod comandă 2757160
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 727 (C-1-2013)
GTIN 4017918139490
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 106,208 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere