Electronic housing - UEGH 40/2 - 2757131

The figure shows version UEGH 40/1

Electronic housing, double-level, fully equipped with 12 screw connections per side for two printed circuit boards

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Increased number of positions thanks to optional UEGM-MT FS slip-on connections
  • Can accommodate up to two PCBs
  • Efficient assembly thanks to overlapping housing parts
  • Can be snapped onto standard NS 35/7,5 and NS 35/15 DIN rails

Date comerciale

Cod comandă 2757131
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 727 (C-1-2013)
GTIN 4017918104825
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 119,210 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere