Electronic housing - UEGH 27,5-SMD - 2757128

The figure shows version UEGH 22,5

Electronic housing, double level, fully equipped with 6 screw connections per side for one printed circuit board, for mounting of SMD components

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Can accommodate up to two PCBs
  • Can be snapped onto standard NS 35/7,5 and NS 35/15 DIN rails
  • Efficient assembly thanks to overlapping housing parts
  • Increased number of positions thanks to optional UEGM-MT FS slip-on connections

Date comerciale

Cod comandă 2757128
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 726 (C-1-2013)
GTIN 4017918139520
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 66,608 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere