Housing - UEGM 27,5-SMD - 2757063

The figure shows version UEGM 22.5

Electronic housing, for PCB insertion, fully equipped with 3 screw connections per side, for mounting of SMD components

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Cost-effective series production, since the base element and the assembled PCB are soldered by machine
  • Efficient assembly thanks to overlapping housing parts
  • Can be snapped onto standard NS 35/7,5 and NS 35/15 DIN rails
  • Complex electronic circuits can be integrated, with up to 24 connections on two levels

Date comerciale

Cod comandă 2757063
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 724 (C-1-2013)
GTIN 4017918139537
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 57,750 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere