Termination board - IBS PC CB/COP/I-T - 2754516

Nu este disponibilă nici o imagine

Termination board

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Descriere articol

INTERBUS Generation 3 controller boards for PCs
This intelligent controller board provides a powerful and versatile INTERBUS remote bus interface for the PC. All field devices, simple sensors/actuators, and intelligent field devices, such as drive regulators, identification systems or operating and visualization devices, can be connected directly to the PC directly via INTERBUS. Sophisticated control functions are just as easy as fast I/O data acquisition.

Date comerciale

Cod comandă 2754516
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918063221
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,600 g
Cod tarif vamal 84733020
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere