I/O module - IB ST 24 BDI 16/4 - 2750170

INTERBUS-ST digital input module, 16 inputs, 24 V DC, 4-wire connection method, IP20 protection, consisting of: Terminal part with screw connection and module electronics

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

INTERBUS ST standard digital input modules
The digital INTERBUS input modules are designed for the connection of digital control signals, such as those generated by switches, limit switches, electronic proximity switches, and photoelectric switches.
The scope of functions provided by the standard models covers the majority of applications.
All the typical advantages of INTERBUS ST handling, such as multi-wire connection method and plug-in electronics are available.

Caracteristici articol

  • 16 digital inputs
  • Connection of sensors in 4-wire technology

Date comerciale

Cod comandă 2750170
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 248 (C-8-2013)
GTIN 4017918108311
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 698,000 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere