Surge protection plug - TL 8-2VA- 60AC-ST - 2749958

Nu este disponibilă nici o imagine

Surge protection plugs for signal interfaces Mounting on disconnect strips with 8 mm pitch. Thermally monitored varistors with disconnect device Connection to the ground potential via separate conductor. Design: 60 V AC.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 2749958
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918899349
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 33,720 g
Cod tarif vamal 85363010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere