Type 3 surge protection device - MT-2PE/S- 24AC - 2748072

The figure shows version MT 2-PE/S-230 AC

Rail-mountable module with surge voltage equipment protection for power supply units, optical power and error display, mounting on NS 35/7.5. Nominal voltage: 24 V AC/DC, housing width: 50 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2748072
Unitate de ambalare 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918062323
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 111,118 g
Cod tarif vamal 85363010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere