EMC filter - TT-SLKK 5-C 12N-230AC - 2748069

Modular terminal block with radio interference suppression capacitor between clamping connector and DIN rail, separate ground connection, nominal voltage: 12 nF, for mounting on NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 69 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Modular terminal blocks with screw connection technology
  • Protective element between the feed-through terminal block and the metal mounting foot
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2748069
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 113 (TT-2011)
GTIN 4017918062316
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 21,290 g
Cod tarif vamal 85363010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere