Surge protection device - MT-2/1-S- 48DC - 2748056

Rail-mountable module with surge voltage fine protection, mounting on NS 35/7.5. Nominal voltage: 48 V DC, housing width: 12.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2748056
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 109 (TT-2009)
GTIN 4017918062309
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 30,725 g
Cod tarif vamal 85363010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere