RJ45 connector - FL PLUG RJ45 GN/2 - 2744571

RJ45 connector, shielded, with bend protection sleeve, 2 pieces, green for crossed cables, for assembly on site. For connections that are crossed, it is recommended that the connector set with green bend protection sleeves is used.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2744571
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 50 (C-5-2017)
GTIN 4017918607586
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 18,800 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine US (United States)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere