Bus coupler - IBS IL 24 BK-DSUB - 2742104

INTERBUS bus coupler, subminiature connection, 24 V DC, without accessories

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

The bus terminal module couples the Inline station to the INTERBUS remote bus. It provides the supply voltages U L and U ANA for the connected devices.
Features
- Remote bus connections in copper via D-SUB connectors
- Electrical isolation of the remote bus segments
- Automatic configuration of the outgoing interface as remote bus or local bus interface
- Supports up to 15 connected terminals with remote bus branch

Logo

Date comerciale

Cod comandă 2742104
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 39 (AX-2007)
GTIN 4017918876777
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 311,100 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere