Distributed I/O device - ASI IO ME DIO 4/3 AB - 2741668

Digital input/output module, degree of protection IP20, 4 digital inputs, 24 V DC, 3 digital outputs, 24 V DC, COMBICON plugs included

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • 12.5 mm design width
  • Optimized for DIN rail mounting
  • COMBICON connection technology for the I/Os
  • COMBICON connection technology for AS-Interface
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2741668
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 229 (C-6-2017)
GTIN 4017918915261
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 150,000 g
Cod tarif vamal 85176200
Țara de origine ID (Indonesia)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere