Distributed I/O device - ASI IO PL DI 4/4 - 2741053

AS-i digital input/output module, single slave, 4 digital inputs, 24 V DC, 3-wire connection method, IP67 protection

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

The digital AS-Interface P-Line input/output modules with IP67 housing protection make it possible to connect digital sensors and actuators to the AS-i using spring-cage terminal blocks and Pg screw connections.
The modules are connected to AS-i using the flat-ribbon cable cable penetration technique or with round cables using the standardized EMS/EEMS lower parts. Separate mounting plates are then required.
AS-i IO code 0
AS-i ID code 0
Digital inputs: 4
Digital outputs: 0
Operating current from AS-i: 40 mA
Sensor current up to 160 mA total

Date comerciale

Cod comandă 2741053
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918189877
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 175,300 g
Cod tarif vamal 85389091
Țara de origine SG (Singapore)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere