Distributed I/O device - ASI IO FL DO 4/4 - 2741040

AS-i digital input/output module, 4 digital outputs, 24 V DC, 2 A, 2, 3-wire connection method, IP67 protection

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

The digital AS-Interface F-Line input/output modules with IP67 housing protection make it possible to connect digital sensors and actuators to the AS-i using M12 connectors.
The modules are connected to AS-i using the flat-ribbon cable cable penetration technique. The separate 27 41 13 4 ASI CC BP FL 4 mounting plate is then needed.
AS-i IO code 8
AS-i ID code F
Digital inputs: 0
Digital outputs: 4
Operating current from AS-i: 35 mA
Actuator current up to 2 A per output
Actuator current up to 4 A total

Logo

Date comerciale

Cod comandă 2741040
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 303 (AX-2005)
GTIN 4017918189860
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 115,500 g
Cod tarif vamal 85389091
Țara de origine SG (Singapore)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere