FO converters - IBS OPTOSUB-MA/M/L-LK-OPC-2MBD - 2740737

INTERBUS fiber optic converter for converting the remote OUT interface to fiber optics, correction of the optical transmission capacity, transmission speed of 2 Mbaud, FO output left

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

Modules IBS OPTOSUB-MA/M/L-LK-OPC (-500KBD and -2MBD) convert the INTERBUS remote interface to polymer fiber.
Using this converter, you can equip an INTERBUS controller board with an FO interface. Contrary to other converters, this interface is able to regulate the optical signals automatically and is better able to perform diagnostics on the bus line (optical path diagnostics).
The converter is a bus device, since it is fitted with an INTERBUS protocol chip (OPC).

Date comerciale

Cod comandă 2740737
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918599119
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 48,040 g
Cod tarif vamal 85176200
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere