Bus coupler - IBS IL 24 BK RB-LK - 2740300

INTERBUS bus coupler, with fiber optic connection and fiber optic remote bus branch, 24 V DC, without accessories

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

With this INTERBUS Inline bus terminal module, a remote bus branch can be opened directly.
This makes it possible to extend the INTERBUS network by further system levels. A total of up to 15 levels can be operated in the network. Connection is by way of F-SMA connectors. The standard FO line is used for this connection. A further feature is the optical path diagnostics. The terminals can be labeled using hinged labeling fields. The fields have insert cards that can be labeled individually to suit the application. Additionally, there is the ZBFM -6... Zack strip for labeling the terminal points.

Logo

Date comerciale

Cod comandă 2740300
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 41 (AX-2007)
GTIN 4017918818586
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 322,500 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere