Motor starter - IBS RL 480 MLR R DIO6/1-LK - 2737384

Electromechanical reversing load motor starter for INTERBUS; fiber optic technology with 500 kbaud, inputs (24 V DC), integrated motor protection relay (220 V AC to 480 V AC; 8 A, maximum), sensor connection via 5-pos. M12 female connectors, rugged metal housing, IP67 protection

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Rugged metal housing
  • Comprehensive diagnostic functions including motor current monitoring
  • Emergency operation on the device or via external operating elements
  • M12 connector for digital inputs
  • COMBICON connector for motor output
  • Rugged Line connector for INTERBUS with fiber optic and supply voltage

Date comerciale

Cod comandă 2737384
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 271 (C-8-2015)
GTIN 4017918949976
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3.800,000 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere