Bus coupler - FLM BK IB M12 DI 8 M12 - 2736301

The INTERBUS bus coupler opens a local bus for up to 16 devices. Additional functions: easy plug and play installation, 8 digital inputs, channel-specific diagnostics, short-circuit and overload protection, M12 fast connection technology.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

Fieldline modular bus coupler for INTERBUS with eight digital inputs

Caracteristici articol

  • INTERBUS
  • 8 inputs, 24 V DC
  • M12 connection technology with SPEEDCON fast locking system
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2736301
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 210 (C-6-2017)
GTIN 4017918951061
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 280,000 g
Cod tarif vamal 85176200
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere