Distributed I/O device - FLS PB M12 DI 8 M12 - 2736123

The stand-alone device for PROFIBUS has 8 digital inputs. The M12 connection is established using fast connection technology. The 24 V DC supply is protected against short circuit and overload. The nominal current of the device is 600 mA.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

This device is used for digital signal acquisition.

Caracteristici articol

  • Flexible power supply concept
  • Diagnostic and status indicators
  • SPEEDCON fast locking system
  • Short-circuit and overload protection
  • Consistent connection via M12 connectors
  • Directly accessible address encoding switch
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2736123
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918899585
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 290,740 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere