Distributed I/O device - FLS CO M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736071

The stand-alone device for CANopen® has 4 digital inputs and 4 digital outputs each with a load capacity of 2 A. The M12 connection is established using fast connection technology. The 24 V DC supply is protected against short circuit and overload.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

This device is used for digital signal acquisition and output.

Caracteristici articol

  • Flexible power supply concept
  • Short-circuit and overload protection
  • Diagnostic and status indicators
  • SPEEDCON fast locking system
  • Directly accessible address encoding switch
  • Consistent connection via M12 connectors
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2736071
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 270 (C-8-2015)
GTIN 4017918904548
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 340,000 g
Cod tarif vamal 85176200
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere