I/O module - IB L2 BOX 24 DIO2/2/4 M12-2A-D - 2732787

The figure shows version IB L2 BOX 24 DIO 2/2/4 M12-2A

Digital input/output module, 2 digital inputs, 24 V DC, 4-wire connection method, 2 digital outputs, 24 V DC, 2 A, 3-wire connection method, IP65/67 protection, with cross connected inputs or outputs

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

The digital INTERBUS-Loop 2 input/output modules with IP67 protection make it possible to connect digital sensors and actuators to INTERBUS-Loop 2 using M12 connectors.
The module is linked to INTERBUS-Loop 2 like the supply voltage, using the QUICKON fast connection system.

Date comerciale

Cod comandă 2732787
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918173395
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 234,250 g
Cod tarif vamal 85371098
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere