Motor starter - IB L2 IP 500 MLR 4-6A - 2732389

Motor starter, INTERBUS-Loop 2, to connect four motor, IP54 protection

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

The four-channel motor starter with integrated motor protection can be used to switch on/off up to four three-phase standard motors, or it can be used to reverse the direction of running of two three-phase standard motors via INTERBUS-Loop 2.
The housing with IP54 protection allows the devices to be used directly on the machines. The integrated motor protection uses thermistors.
The use of the QUICKON connection system allows the motor starter to be integrated smoothly into the INTERBUS-Loop 2 network.
Other features of the device are:
- Easy installation and pluggable connections
- Power networking 500 V AC/20 A and
- Comprehensive status and diagnostics displays on the module

Date comerciale

Cod comandă 2732389
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918171421
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,910 kg
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere