I/O module - IB L2 BOX 24 DI 8/4 M12 - 2731995

The figure shows version IB L2 BOX 24 DI 4/4 M12

Digital input module, 8 digital inputs, 24 V DC, 4-wire connection, IP65/67 protection

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

The digital INTERBUS-Loop 2 input/output modules with IP67 protection make it possible to connect digital sensors and actuators to INTERBUS-Loop 2 using M12 connectors.
The module is linked to INTERBUS-Loop 2 like the supply voltage, using the QUICKON fast connection system.

Date comerciale

Cod comandă 2731995
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918171346
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 194,000 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere