Motor starter - IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK2MBD - 2731830

Electromechanical reversing load motor starter for INTERBUS; fiber optic technology with 2 Mbaud, inputs (24 V DC), integrated motor protection relay (220 V AC to 440 V AC; 8 A, maximum), sensor connection via 5-pos. M12 female connectors, rugged metal housing, IP67 protection

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Rugged metal housing
  • Emergency operation on the device or via external operating elements
  • Comprehensive diagnostic functions including motor current monitoring
  • M12 connector for digital inputs
  • Rugged Line connector for INTERBUS with fiber optic and supply voltage
  • COMBICON connector for motor output
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2731830
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 331 (C-8-2013)
GTIN 4017918901820
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3.800,000 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere