Distributed I/O device - IBS RL 24 DI 16/8-LK-2MBD - 2731584

The figure shows version IBS RL 24 DI 16/8-LK

Digital input device for INTERBUS; fiber optic technology with 2 Mbaud, 16 inputs (24 V DC), sensor connection via 5-pos. M12 female connectors, rugged metal housing, IP67 protection

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Rugged metal housing
  • Comprehensive diagnostic functions
  • M12 connector for I/O devices
  • Rugged Line connector for INTERBUS, either with fiber optic or twisted pair, and supply voltage
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2731584
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 327 (C-8-2013)
GTIN 4017918185718
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 720,000 g
Cod tarif vamal 85176200
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere