License - PC WORX 3 PRO LIC - 2730983

PC-WORX 3 Pro licence with unlimited number of I/O nodes (within the system limits specified in the data sheet), does not include MSFC licence.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Comprehensive diagnostic possibilities such as breakpoints, individual steps, debugging in libraries, instance debugging
  • Integrated simulation environment
  • Integrated fieldbus and network configuration
  • Application-specific expansion with corresponding functional blocks
  • Integrated diagnostics and monitoring
  • Fast startup and programming, thanks to comprehensive standard libraries
  • Uniform operation worldwide, thanks to programming according to IEC 61131
  • A programming environment for all controllers from Phoenix Contact
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2730983
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 71 (AX-2005)
GTIN 4017918904524
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 165,000 g
Cod tarif vamal 85234910
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere