Inline terminal - IB IL 400 ELR 1-3A - 2727352

Inline power-level terminal blocks, electronic direct starter, up to 1.5 kW / 400 V AC

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

The terminal is designed for use within an Inline station.
The single-channel power-level terminal features electronic motor protection.
The terminal enables a three-phase asynchronous motor to be switched, protected, and monitored via a bus system.

Caracteristici articol

  • Integrated electronic motor protection in accordance with IEC 60947-4
  • Connection option for an external passive brake module
  • Hand-held operator panel mode
  • Motor control via OUT process data
  • Motor current monitoring

Date comerciale

Cod comandă 2727352
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 186 (C-6-2017)
GTIN 4017918168476
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 450,000 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere