Bus coupler - IBS SL IP 24 BK-T - 2723479

INTERBUS bus terminal module with INTERBUS Loop branch, 24 V DC, IP67 protection

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Descriere articol

INTERBUS Loop bus terminal module
The INTERBUS Loop bus terminal module with IP67 protection is a remote bus device that starts INTERBUS Loop, thus making it possible to connect sensors and actuators to INTERBUS:
- As direct Loop devices or
- Via INTERBUS Loop input/output modules

Date comerciale

Cod comandă 2723479
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918172008
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 942,900 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere