I/O module - IB ST 48 DI16/2 - 2721109

INTERBUS-ST digital input module, 16 inputs, 48 V DC, 4-wire connection method, IP20 protection, consisting of: Terminal part with screw connection and module electronics

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

INTERBUS ST digital input modules
The digital INTERBUS input modules are designed for the connection of digital control signals, such as those generated by switches, limit switches, electronic proximity switches, and photoelectric switches.
The scope of functions provided by the standard models covers the majority of applications.
All the typical advantages of INTERBUS ST handling, such as multi-wire connection method and plug-in electronics are available.

Date comerciale

Cod comandă 2721109
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918154400
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 571,700 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere