Bus coupler - IBS SL 24 BK-T - 2719551

Nu este disponibilă nici o imagine

Bus coupler

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Descriere articol

INTERBUS Loop bus terminal modules
The INTERBUS Loop bus terminal modules are remote bus devices that start the INTERBUS Loop, thus making it possible to connect sensors and actuators to INTERBUS
- As direct Loop devices or
- Via INTERBUS Loop input/output modules
The IBS SL 24 BK-T version covers applications in which standard remote bus cables are used. The IBS SL 24 BK-LK module is designed for use in systems in which the data transmission takes place completely or partially using fiber optics.

Date comerciale

Cod comandă 2719551
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918140236
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 628,500 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere