Inline terminal - IB IL 24 MUX MA - 2718413

Inline field multiplexer, without accessories, transmission of very remote signals without configuration

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

The field multiplexer is the central unit of a field multiplexer station. All the necessary Inline I/O terminals of a station are connected to it. The field multiplexer exchanges data with the remote station via a remote bus cable.

Caracteristici articol

  • Remote bus connections using copper technology
  • Diagnostic and status indicators
  • From hardware version 15, approved for use in potentially explosive areas of zone 2
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2718413
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 57 (AX-2007)
GTIN 4017918160029
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 166,210 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere