Motor terminal - VIOK 1,5-3D/PE - 2718206

Motor terminal block, four-level, cross section:  0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, connection method: screw connection, width: 6.2 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • This terminal block has 2 feed-through levels and 2 busbar levels
  • It is used for programmable or self-monitoring initiators which are additionally controlled via the second feed-through level

Date comerciale

Cod comandă 2718206
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 449 (C-1-2017)
GTIN 4017918062279
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 27,150 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere