Sensor/actuator terminal block - DIKD 1,5-LA 24RD/O-M - 2715814

Sensor/actuator terminal block, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, width: 6.2 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Terminal blocks with red and green LEDs are available for optical signaling of the initiator and actuator wiring

Date comerciale

Cod comandă 2715814
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 445 (C-1-2017)
GTIN 4017918061562
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 20,780 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere