Installation ground terminal block - PIK 4-PE/L/N - 2714019

Installation ground terminal block, Screw connection, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, width: 6.2 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • The other types in the PIK range support all other circuit versions encountered in practice
  • For example, combining the PIK 4-PE/L/NT and the PIK 4-L/L enables a three-phase circuit to be wired on a design width of 12.4 mm. This represents a space saving of 18.6 mm compared to conventional wiring with single-level installation terminal blocks.

Date comerciale

Cod comandă 2714019
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 587 (C-3-2013)
GTIN 4017918061265
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 22,820 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere